DE24-17W41M10MF

DE24-17W41M10MF
DE24-17W41M10MF

Actuator, Electrak 050, 24 V CC, 510 N, 100 mm, Interrupteurs de fin de course, Cable length 500 mm, Flying Leads, Les deux adaptateurs à 90°, 9 mm/s Vitesse de déplacement à pleine charge, Noir

Lead Time:  190 Days 

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]189.2 mm
[S]100 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurFlying Leads 
Cable length500 mm
ColorNoir 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke100 mm
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 90° 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RétroactionInterrupteurs de fin de course 
Screw TypeVis 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tension24 V CC 
Weight0.84 kg

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Appel de courant sans charge/à charge max.0.7 A / 2 A 
Charge, dynamique510 N
Charge, statique max.1020 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge9 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge12 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?