DE12-17W44-06NNHHN-DA

DE12-17W44-06NNHHN-DA

Vérin, Electrak 050, 12 Vdc, Charge dynamique: 30 lbf, Longueur de course max.: 6 inch, Commande: Sans potentiomètre ou interrupteurs de fin de course

Délai d'exécution :  8 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$274.71 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Boîtier plastique robuste et anticorrosion
    • Compact, silencieux et léger
    • Longueur très courte en position rétractée
    • Interrupteurs de fin de course avec freinage dynamique
    • Aucun entretien nécessaire
    • Rallonge à retenue interne
    • Durée de vie estimée de 40 000 cycles minimum

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 239.2 mm
S 152.4 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation Yes
Frein non, verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,524 mm / 0,060 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP66
Commande manuelle No
Matériau Plastique anticorrosion, acier inoxydable
Course nominale 152,40 mm / 6,00 in
Type de vis Vis
Température max. 82 °C / 180 °F
Température min. -34 °C / -29 °F
Surveillance de la température No
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 10-16 VDC
Appel de courant max. 4,0 amp
Poids 0,820 kg / 1,808 lbs
Couleur Boîtier noir
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 133 N / 30 lbf
Charge, statique 133 N / 30 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Vitesse min. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?