DE12-17W41-06FPMHN

DE12-17W41-06FPMHN
DE12-17W41-06FPMHN

Actuator, Electrak 050, 12 V CC, 112 lbf, 6 in, Potentiomètre, interrupteurs de fin de course, Cable length 6 in, Connector, Les deux adaptateurs à 90°, 0.37 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge, Noir

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]10.75 in
[S]6 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurConnector 
Câble et connecteurPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cable length6 in
ColorNoir 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke6 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 90° 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RétroactionPotentiomètre, interrupteurs de fin de course 
Screw TypeVis 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tension12 V CC 
Weight2 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Appel de courant sans charge/à charge max.1.5 A / 4 A 
Charge, dynamique112 lbf
Charge, statique max.224 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.37 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.48 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?