DDF24-10W54M10 - Produit obsolète

Produit DDF24-10W54M10 est désormais un article obsolète.

DDF24-10W54M10
DDF24-10W54M10

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 V CC, Cable length 5 in, Connector


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • Available DC voltages: 12 or 24

Dimensions

dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Câble et connecteurConnector 
Cable length5 in
IP RatingIP56 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages10:1 
Screw TypeVis 
Tension24 V CC 

Performance

PerformanceValeur
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?