DA24-05A65M10M0N

DA24-05A65M10M0N
DA24-05A65M10M0N

Actuator, LA14, 24 V CC, 1100 N, 100 mm, Sans rétroaction, Cable length 165 mm, Connector, Les deux adaptateurs à 0° (standard), 32 mm/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Rugged and robust
  • Withstands very harsh environments
  • Stainless steel extension tube
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]266.7 mm
[S]100 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
Câble et connecteurConnector 
Cable length165 mm
IP RatingIP65 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke100 mm
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Réducteur à engrenages5:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tension24 V CC 
Weight4.7 kg

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique1100 N
Charge, statique max.11350 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Vitesse de déplacement à pleine charge32 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge54 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?