DA12-10A65M40M0NPO-DMM

DA12-10A65M40M0NPO-DMM

Vérin, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Charge dynamique: 2 250 N, Acmé, 30 mm/s, Longueur de course max.: 400 mm, Commande: Potentiomètre

Délai d'exécution :  9 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Robuste et solide
    • Résistant à des environnements très difficiles
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Tube de protection en aluminium anticorrosion
    • Montage sur tourillon possible
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 691.6 mm
S 400,0 mm (15,748 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Les deux adaptateurs à 0 degré (position standard)
Antirotation Yes
Frein Oui avec vis à billes, vis à pas à verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,000 mm / 0,039 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP65
Commande manuelle No
Matériau Acier inoxydable, aluminium anodisé, zinc
Course nominale 400,00 mm / 15,75 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -25 °C / -13 °F
Surveillance de la température No
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 10-16 VDC
Appel de courant max. 27,0 amp
Poids 7,300 kg / 16,094 lbs
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 2 250 N / 506 lbf
Charge, statique 2 250 N / 506 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Vitesse min. 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?