DA12-10A65M10M0NPO-DMM

DA12-10A65M10M0NPO-DMM

Vérin, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Charge dynamique: 2 250 N, Acmé, 30 mm/s, Longueur de course max.: 100 mm, Commande: Potentiomètre

Délai d'exécution :  9 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Robuste et solide
    • Résistant à des environnements très difficiles
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Tube de protection en aluminium anticorrosion
    • Montage sur tourillon possible
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 324.9 mm
S 100,0 mm (3,937 in)