D535085

D535085
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, INDUCTIVE SENSOR M12 XS6-12B1PAM12

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$174.13 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Input Voltage: 12-48 Vdc
  • Max Current: 0.2 A
  • Protection: IP67
  • Contacts: Normaly Open
  • Sensor Type: PNP
  • Cable: Connector - Not included
  • Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Degré de protection IP67
    Contacts NO
    Câble connector
    Tension d'entrée 12 - 48 Vdc
    Intensité max. 0.2 A
    Pour diamètre de capteur M12

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?