D535070

D535070
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SENSOR N.O

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$48.31 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The sensor is fixed in position by two M3 size locking screws (A1). The cable (A2) is molded into the sensor.
  • The magnetic sensor fits in to the T-slot running along three sides of the cover tube on an Electrak LA14, LA24 or FA14. On M50 Linear Units the magnetic sensors are mounted directly in the sensor slot of the profiles of the units and require no mounting bracket while Z2 and Z3 require magnetic sensor mounting brackets.
  • The cable is molded into the switch.
  • Maximum power 10 W, Maximum Volrage 43 Vdc, Maximum Current 0.5 A, Maximum Contact Resistance 0.2 Ohms, Cable Length 3000 mm
  • Lead Cross section 2 x 0.14 mm2
  • The normally closed sensors can be used with AC-063 controls that have limit switch inputs.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Pour diamètre de capteur M50

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?