D312748

D312748
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING CLAMP LONG

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$21.14 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 23 Nm
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 75,000 mm (2,95 in)
    B 28,500 mm (1,12 in)
    C 15,000 mm (0,59 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 14,000 mm (0,55 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 8,500 mm (0,33 in)
    H 11,000 mm (0,43 in)