D312746

D312746
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: ADAPTER PROFILE MACH. FOR INDUCTIVE SENSOR

Délai d'exécution :  2 Weeks Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$31.77 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 40,000 mm (1,57 in)
    C 26,000 mm (1,02 in)
    E 45,000 mm (1,77 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 51,000 mm (2,01 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Pour diamètre de capteur M65

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?