D312718

D312718
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING BRACKET KIT KFP75 WITH CLAMPS

Délai d'exécution :  2 Weeks Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$113.12 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 15,000 mm (0,59 in)
    C 134,000 mm (5,28 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 80,000 mm (3,15 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Pour diamètre de capteur M62

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?