D312334

D312334
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, CLAMP LONG M100

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$20.33 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 92,000 mm (3,62 in)
    B 46,500 mm (1,83 in)
    C 22,000 mm (0,87 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 17,000 mm (0,67 in)
    F 10,500 mm (0,41 in)
    G 10,500 mm (0,41 in)
    H 20,000 mm (0,79 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Poids ISO4762-8.19
    Vis ISO4762-8.9
    Couple de serrage de vis 45,00 nM

    Performance

    Performance Valeur
    Charge statique 45 Nm

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?