D312248

D312248
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING CLAMP, M50 TYPE 1

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$10.17 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 9.4 Nm
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 30,000 mm (1,18 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    G 6,500 mm (0,26 in)
    H 14,000 mm (0,55 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Poids ISO4762-8.13
    Vis ISO4762-8.8
    Couple de serrage de vis 9,40 nM

    Performance

    Performance Valeur
    Charge statique 9 Nm

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?