D312117

D312117
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING KIT MP M50R

Délai d'exécution :  2 Weeks Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$53.38 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt 1/4-20 (4) Washer 1/4 in
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 7,000 mm (0,28 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 105,000 mm (4,13 in)
    D 35,000 mm (1,38 in)
    E 30,000 mm (1,18 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 11,000 mm (0,43 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Pour diamètre de capteur M60

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?