D24N2KB5-02M0NN-DEE

D24N2KB5-02M0NN-DEE

Vérin, Electrak GX, 24 Vdc, Charge dynamique: 9 000 N, bille, 9 mm/s, Longueur de course max.: 2 inch, Commande: Aucun

Délai d'exécution :  6 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$854.66 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robuste et fiable
    • Modèles à vis à billes et Acmé
    • Charge statique jusqu’à 18 kN/4 000 lbf
    • Charge dynamique jusqu’à 9 kN/2 000 lbf
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique
    • Sans entretien

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 251.5 mm
S 50.8 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Frein Oui avec vis à billes, vis à pas à verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,016 mm / 0,040 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP66, IP69K
Commande manuelle No
Matériau Alliage de zinc peint, acier inoxydable
Course nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 12,5 amp
Poids 5,000 kg / 11,023 lbs
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 9 000 N / 2 023 lbf
Charge, statique 18 000 N / 4 047 lbf
Couple antagoniste 11,30 N / 2,54 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 15,88 mm/s / 0,62 in/s
Vitesse min. 7,94 mm/s / 0,31 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?