D12N05A5-12M0NH-DEE

D12N05A5-12M0NH-DEE
D12N05A5-12M0NH-DEE

Actuator, 12 V CC, 1100 N, 12 in, Flying Leads, Les deux adaptateurs à 0° (standard)

Lead Time:  120  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

DimensionValeur
[A]23 in
[S]12 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurFlying Leads 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Screw TypeAcmé 
Tension12 V CC 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique1100 N
Vitesse de déplacement sans charge54 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?