Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Précision standard, 1 in x 0.5 in Lead Screw, À droite Sens du filetage, 12in in, Sans revêtement
Délai d'exécution :2 JoursLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$85.92chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:
Min: 1.0 in Max: 72.0 in To the nearest 1 in/25.4 mm
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
Pour utiliser la longueur personnalisée saisie ci-dessus, cliquez d’abord sur le bouton « Mettre à jour ». Souhaitez-vous continuer sans mettre à jour la longueur ?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].