CTL-SPR3716-8IN

CTL-SPR3716-8IN
Vis de commande

Précision supérieure, 0.375 in x 0.0625 in Lead Screw, À droite Sens du filetage, 8in in, Sans revêtement

Délai d'exécution :  2 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$39.36 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Vis uniquement, pas d'écrou
  • Il est possible de commander des vis coupées à la longueur désirée.
  • Usinage d'extrémité personnalisé possible sur demande.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
d 0.375
L 203,2 mm (8,00 in)
Diamètre à fond de filet 0.289

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis de commande 9,53 mm (0,375 in)
Pas de vis 1,59 mm (0,063 in)
Sens du filetage À droite
Précision du pas de filetage 77,4194 µm/300mm (0,0030 in/ft)
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Matériau de la vis Acier inoxydable 300
Revêtement de la vis de commande Sans revêtement
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?