CTL-SPR3708SL-8IN

CTL-SPR3708SL-8IN
Vis de commande

Précision supérieure, 0.375 in x 0.125 in Lead Screw, À gauche Sens du filetage, 8in in, Sans revêtement

Délai d'exécution :  2 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$40.72 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Acheter maintenant

  • Vis uniquement, pas d'écrou
  • Il est possible de commander des vis coupées à la longueur désirée.
  • Usinage d'extrémité personnalisé possible sur demande.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
d 0.375
L 203,2 mm (8,00 in)
Diamètre à fond de filet 0.279