CD20AABP - Produit obsolète

Produit CD20AABP est désormais un article obsolète.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AABP

Chariot AccuMini, 20mm, Standard, Précision, Env. 0,03 C, Preload

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Conception de la commande à bille pour un fonctionnement fluide, silencieux, à faible frottement et à grande vitesse
  • Frotteur intégral sur toute la longueur qui protège les roulements importants des contaminants... la durée de vie effective du système est maximisée
  • La conception gothique, qui offre une grande capacité de moment de roulis... une exigence pour les applications autonomes
  • Dispositif de retenue en polymère résistant à l'usure, qui réduit l'inertie du système et le bruit

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 50.000
[A1] 25.000
[A3] 15.000
[B] 76.000
[E1] 37.000
[E2] 40.000
[H] 28.000
[H1] 25.600
[S2] M5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot AA - Standard
Dimensions 20
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Env. 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 0,345 kg (0,761 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 11 870 N (2 668 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 158 N·m (116 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 14 956 N (3 362 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 140 N·m (103 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 140 N·m (103 lbf·ft)
Capacité de charge statique 23 000 N (5 171 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?