CD20AAAH-A - Produit obsolète

Produit CD20AAAH-A est désormais un article obsolète.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AAAH-A

Chariot AccuMini, 20mm, Standard, Haut, Jeu, Preload, Alliage d'acier plaqué Armoloy

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Conception de la commande à bille pour un fonctionnement fluide, silencieux, à faible frottement et à grande vitesse
  • Frotteur intégral sur toute la longueur qui protège les roulements importants des contaminants... la durée de vie effective du système est maximisée
  • La conception gothique, qui offre une grande capacité de moment de roulis... une exigence pour les applications autonomes
  • Dispositif de retenue en polymère résistant à l'usure, qui réduit l'inertie du système et le bruit

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 50.000
[A1] 25.000
[A3] 15.000
[B] 76.000
[E1] 37.000
[E2] 40.000
[H] 28.000
[H1] 25.600
[S2] M5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot AA - Standard
Dimensions 20
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier plaqué Armoloy
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 0,345 kg (0,761 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 11 870 N (2 668 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 158 N·m (116 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 14 956 N (3 362 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 140 N·m (103 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 140 N·m (103 lbf·ft)
Capacité de charge statique 23 000 N (5 171 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?