CD10AABP - Produit obsolète

Produit CD10AABP est désormais un article obsolète.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AABP

Chariot AccuMini, 10mm, Standard, Précision, Env. 0,03 C, Preload

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Conception de la commande à bille pour un fonctionnement fluide, silencieux, à faible frottement et à grande vitesse
  • Frotteur intégral sur toute la longueur qui protège les roulements importants des contaminants... la durée de vie effective du système est maximisée
  • La conception gothique, qui offre une grande capacité de moment de roulis... une exigence pour les applications autonomes
  • Dispositif de retenue en polymère résistant à l'usure, qui réduit l'inertie du système et le bruit

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 26.000
[A1] 13.000
[A3] 8.000
[B] 40.000
[E1] 17.000
[E2] 20.000
[H] 15.000
[H1] 13.000
[S2] M2.5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot AA - Standard
Dimensions 10
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Env. 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 0,045 kg (0,099 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 15 N·m (11 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 2 820 N (634 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 19 N·m (14 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 3 553 N (799 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 28 N·m (21 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 20 N·m (15 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 20 N·m (15 lbf·ft)
Capacité de charge statique 5 300 N (1 191 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?