BR0125002CXXX70-BOX

BR0125002CXXX70
Bille de précision

Métal spécial, 1/8 in Diamètre, Grade: 200, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 40,000

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1130.06 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les billes en laiton offrent une excellente résistance à la corrosion dans l'eau. Le laiton est un matériau amagnétique et très facilement usinable, en plus d'être un excellent conducteur électrique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.0002 in (5 µm)
[C] Finition de surface - 8 in (0.15 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,1250 in (3,175 mm)
Calibre Diamètre standard
Material Spec CDA 270
Grade 200
Poids 0,000313 lbs (0,000142 kg)
Quantité par boîte 40 000
Poids de la boîte 12,52 lbs (5,68 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?