BR0062502CXXX70-BOX

BR0062502CXXX70
Bille de précision

Métal spécial, 1/16 in Diamètre, Grade: 200, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 50,000

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1053.21 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les billes en laiton offrent une excellente résistance à la corrosion dans l'eau. Le laiton est un matériau amagnétique et très facilement usinable, en plus d'être un excellent conducteur électrique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.0002 in (5 µm)
[C] Finition de surface - 8 in (0.15 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,0625 in (1,588 mm)
Calibre Diamètre standard
Material Spec CDA 270
Grade 200
Poids 0,000039 lbs (0,000018 kg)
Quantité par boîte 50 000
Poids de la boîte 1,96 lbs (0,89 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?