BN2504 - Produit obsolète

Produit BN2504 est désormais un article obsolète.

BN2504
BN2504

Lead Nut Only, BN Style, 2.5 in X 0.250 in, Sans préchargement, RH, SAE 660 bearing Bronze, 16000 lbf Charge théorique, Obsolete


  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre3.37 in
[B]3 in
[C]1.56 in
[TH]3.137-12 
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal2.5 in
Jeu, max.3 in
Jeu, max.3.37 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSAE 660 bearing Bronze 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max250 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.80000 lbf
Charge théorique16000 lbf
Couple de montage d'une livre3.9 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?