BN2004 - Produit obsolète

Produit BN2004 est désormais un article obsolète.

BN2004
BN2004

Lead Nut Only, BN Style, 2.0 in X 0.250 in, Sans préchargement, RH, SAE 660 bearing Bronze, 8000 lbf Charge théorique, Obsolete


  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre2.75 in
[B]3.5 in
[C]0.78 in
[TH]2.548-18 
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal2 in
Jeu, max.3.5 in
Jeu, max.2.75 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSAE 660 bearing Bronze 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max250 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.40000 lbf
Charge théorique8000 lbf
Couple de montage d'une livre3.04 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?