BN2-1008

BN2-1008
Écrou d'entraînement

BN, Jeu standard, Bronze pour roulements, 1 in x 0.25 in Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 1900 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$87.00 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Thomson BSA utilise du bronze pour roulement SAE 660 pour les écrous en bronze standard.
  • Le bronze pour roulement SAE 660 offre une excellente capacité de charge, une bonne résistance à l'usure et est moins sensible aux dommages dus aux impacts et aux charges de choc.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.5
B Max 1.5
C 0.5
TH 1 3/8-16

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 25,40 mm (1,000 in)
Pas de vis 6,35 mm (0,250 in)
Sens du filetage À droite
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Bronze pour roulements
Jeu axial max. 0,254 mm (0,0100 in)
Couple de traînée Free Wheeling
Efficacité 45%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 8 451,6 N (1 900,0 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?