BN1004

BN1004
BN1004

Lead Nut Only, BN Style, 1.0 in X 0.250 in, Sans préchargement, RH, SAE 660 bearing Bronze, 1900 lbf Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 

  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre1.5 in
[B]1.5 in
[C]0.5 in
[TH]1-3/8-16 
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal1 in
Jeu, max.1.5 in
Jeu, max.1.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSAE 660 bearing Bronze 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max250 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.9500 lbf
Charge théorique1900 lbf
Couple de montage d'une livre1.76 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?