AT20A - Produit obsolète

Produit AT20A est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

AT20A
AT20A

Profile Rail, T-Series Bille Chariot, Size: 20 mm, A Style


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction

Dimensions

dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
Style NameLarge 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.22 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie9000 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie11339 N
Capacité de charge statique11000 N
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?