ASBM25

ASBM25
Support d’extrémité, système métrique

Support d’extrémité, unités impériales, 25 mm Diamètre

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$58.38 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 78.0000
[A1] 39.0000
[B] 38.0000
[dia] 25.0000
[E] 56.0000
[H] 35.0000
[H1] 61.0000
[H2] 26.0000
[N] 10.5000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Matériau, support Aluminium
Poids 0,410

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?