ASBM16-XS

ASBM16-XS
ASBM16-XS

Shaft Support, End Support, Profil bas, Aluminum, Utiliser avec 16 mm Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Linear Guide Components replacement part
  • The -XS adds black anodized. May consider the part number without the -XS.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A1] Tolérance± 0.30 mm 
[d] Arbre, diamètre nominal16 mm
[E1] Tolérance± 0.30 mm 
[H] Tolérance± 0.025 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauAluminum 
Référence UPC662486254010 
Support StyleProfil bas 
Weight0.15 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?