ALP22-10B5-12D

ALP22-10B5-12D
ALP22-10B5-12D

Actuator, Electrak 205, 230 V CA, 1000 lbf, 12 in, Potentiomètre, interrupteurs de fin de course, Terminal Strip, 0.90 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  50 Days 

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Electrical brake for accurate positioning
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]30.2 in
[S]12 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Câble et connecteurTerminal Strip 
Cable length0 in
End Play, Max0.035 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages10:1 
RétroactionPotentiomètre, interrupteurs de fin de course 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension230 V CA 
Weight29.5 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique1000 lbf
Charge, statique max.4000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.9 in/s
Vitesse de déplacement sans charge1.1 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?