ALP22-05B5-22D-DE

ALP22-05B5-22D-DE

Vérin, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Charge dynamique: 500 lbf, Longueur de course max.: 22 inch, Commande: Tous

Délai d'exécution :  13 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Robuste, solide et fiable
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Système d’entraînement avec vis à billes extrêmement efficace
    • Frein électrique pour un positionnement précis
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique
    • Aucun entretien nécessaire

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
S 558.8 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Frein Oui
Certifications CE, UL
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 0,889 mm / 0,035 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP55
Commande manuelle No
Matériau Alliage de zinc peint, acier inoxydable
Course nominale 558,80 mm / 22,00 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 230 Vac
Tolérance de tension 212-240 VAC 60 Hz
Appel de courant max. 1,3 amp
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 2 225 N / 500 lbf
Charge, statique 2 224 N / 500 lbf
Couple antagoniste 11,30 N / 2,54 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 52,07 mm/s / 2,05 in/s
Vitesse min. 44,45 mm/s / 1,75 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?