ALP12-10B5-08D-DE

ALP12-10B5-08D-DE

Vérin, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Charge dynamique: 1 000 lbf, Longueur de course max.: 8 inch, Commande: Tous

Délai d'exécution :  13 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Robuste, solide et fiable
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Système d’entraînement avec vis à billes extrêmement efficace
    • Frein électrique pour un positionnement précis
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique
    • Aucun entretien nécessaire

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 665.48 mm
S 203.2 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Frein Oui
Certifications CE, UL
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 0,889 mm / 0,035 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP55
Commande manuelle No
Matériau Alliage de zinc peint, acier inoxydable
Course nominale 203,20 mm / 8,00 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 115 Vac
Tolérance de tension 102-130 VAC 60 Hz
Appel de courant max. 2,7 amp
Poids 12,474 kg / 27,500 lbs
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 4 450 N / 1 000 lbf
Charge, statique 4 448 N / 1 000 lbf
Couple antagoniste 11,30 N / 2,54 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 27,94 mm/s / 1,10 in/s
Vitesse min. 22,86 mm/s / 0,90 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?