ALP12-05B5-18D

ALP12-05B5-18D
ALP12-05B5-18D

Actuator, Electrak 205, 115 V CA, 500 lbf, 18 in, Potentiomètre, interrupteurs de fin de course, Terminal Strip, 1.75 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  50 Days 

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Electrical brake for accurate positioning
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]36.2 in
[S]18 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Câble et connecteurTerminal Strip 
Cable length0 in
End Play, Max0.035 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke18 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages5:1 
RétroactionPotentiomètre, interrupteurs de fin de course 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension115 V CA 
Weight32.5 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique500 lbf
Charge, statique max.4000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge1.75 in/s
Vitesse de déplacement sans charge2.05 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?