ALP12-05B5-06D-DE - Produit obsolète

Produit ALP12-05B5-06D-DE est désormais un article obsolète.

Product ALP12-05B5-06D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP12-05B5-06D-DE

Vérin, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Charge dynamique: 500 lbf, Longueur de course max.: 6 inch, Commande: Tous

Délai d'exécution :  13 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Robuste, solide et fiable
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Système d’entraînement avec vis à billes extrêmement efficace
    • Frein électrique pour un positionnement précis
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique
    • Aucun entretien nécessaire

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
S 152.4 mm

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?