AFT2-12X2.5M

AFT2-12X2.5M
Écrou d'entraînement

AFT, Anti-jeu, Acétal, 12 mm x 5 mm Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 111 N Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$50.98 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Économique, le Supernut AFT est conçu pour les applications OEM à charge légère, permet un déplacement régulier et offre un faible couple de traînée pour des charges pouvant aller jusqu'à 10 livres.
  • Le collier anti-jeu AFT permet un ajustement automatique à l'usure pendant toute la durée de vie de l'écrou.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 22.35
B Max 51.56
D 41.15
E 5.08
F 6.35
I 12.7
BCD 31.75

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 12,00 mm (0,472 in)
Pas de vis 5,00 mm (0,197 in)
Sens du filetage À droite
Style de montage de l'écrou À bride
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0
Couple de traînée 14 - 35
Efficacité 61%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 111,0 N (25,0 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?