AA22-20A65M20M0N

AA22-20A65M20M0N
AA22-20A65M20M0N

Actuator, LA24, 230 V CA, 2250 N, 200 mm, Sans rétroaction, Cable length 600 mm, Flying Leads, Les deux adaptateurs à 0° (standard), 12 mm/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Robust, strong and reliable
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Stainless steel extension tube
  • Withstands very harsh environments
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning on ball screw models, optional with acme screw

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]366.7 mm
[S]200 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurFlying Leads 
Cable length600 mm
IP RatingIP45 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke200 mm
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Réducteur à engrenages20:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tension230 V CA 
Weight6.6 kg

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique2250 N
Charge, statique max.11350 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Vitesse de déplacement à pleine charge12 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge15 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?