AA22-10B65M15M0B-DEE

AA22-10B65M15M0B-DEE

Vérin, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Charge dynamique: 4 500 N, bille, 30 mm/s, Longueur de course max.: 150 mm, Commande: Frein anti-roue libre

Délai d'exécution :  8 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Robuste, solide et fiable
    • Tube de protection en aluminium anticorrosion
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Résistant à des environnements très difficiles
    • Montage sur tourillon possible
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
    • Moteur robuste équipé d’un contacteur thermique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 319.9 mm
S 150,0 mm (5,906 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Les deux adaptateurs à 0 degré (position standard)
Antirotation Yes
Frein Oui avec vis à billes, vis à pas à verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,000 mm / 0,039 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP45
Commande manuelle No
Matériau Acier inoxydable, aluminium anodisé, zinc
Course nominale 150,00 mm / 5,91 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -25 °C / -13 °F
Surveillance de la température No
Tension 230 Vac
Tolérance de tension 212-240 VAC 60 Hz
Appel de courant max. 1,4 amp
Poids 6,400 kg / 14,110 lbs
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 4 500 N / 1 012 lbf
Charge, statique 4 500 N / 1 012 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Vitesse min. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?