AA22-10A65M25M0B-DEE

AA22-10A65M25M0B-DEE

Vérin, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Charge dynamique: 2 250 N, Acmé, 30 mm/s, Longueur de course max.: 250 mm, Commande: Frein anti-roue libre

Délai d'exécution :  8 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Robuste, solide et fiable
    • Tube de protection en aluminium anticorrosion
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Résistant à des environnements très difficiles
    • Montage sur tourillon possible
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
    • Moteur robuste équipé d’un contacteur thermique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 469.6 mm
S 250,0 mm (9,843 in)