A487296-LLRP

A487296-LLRP
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier, 3.000 in, Not Self-Aligning, Fermé, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 152,40 mm (6,000 in)
C1 4.728 in
C2 0.12 in
d 76,20 mm (3,000 in)
D 4.5 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Nombre de circuits à billes 6
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre S
Frotteurs, Joints
Poids 4,309 kg / 9,5 lbs
Diamètre nominal 76,200 mm / 3 in
Diamètre extérieur 114,300 mm / 4,5 in
Longueur 152,400 mm / 6 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 11 565,376 N / 2600 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?