A22N10B5-12M0BN-DEE

A22N10B5-12M0BN-DEE
A22N10B5-12M0BN-DEE

Actuator, 230 V CA, 4500 N, 12 in, Flying Leads, Les deux adaptateurs à 0° (standard)

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

DimensionValeur
[A]23 in
[S]12 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurFlying Leads 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Screw TypeÀ billes 
Tension230 V CA 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique4500 N
Vitesse de déplacement sans charge30 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?