A22C05A5-06M3BP-DEE

A22C05A5-06M3BP-DEE
A22C05A5-06M3BP-DEE

Actuator, 230 V CA, 1100 N, 6 in, Flying Leads, Adaptateur arrière à 90°

Lead Time:  50 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

DimensionValeur
[A]17 in
[S]6 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurFlying Leads 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke6 in
Position de l'adaptateurAdaptateur arrière à 90° 
Screw TypeAcmé 
Tension230 V CA 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique1100 N
Vitesse de déplacement sans charge54 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?