A203242-DP

A203242-DP
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier, 1.250 in, Not Self-Aligning, Fermé, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$162.92 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 2.625 in
C1 2.009 in
C2 0.068 in
d 1.25 in
D 50,80 mm (2,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Nombre de circuits à billes 6
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre S
Frotteurs, Joints
Poids 0,499 kg / 1,1 lbs
Diamètre nominal 31,750 mm / 1,25 in
Diamètre extérieur 50,800 mm / 2 in
Longueur 66,675 mm / 2,625 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2 313,075 N / 520 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?