A162536DD-SPLL

A162536DD-SPLL
A162536DD-SPLL

Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 1 in, Fermé, Sans alignement automatique, Lubrifié avec lubrifiant linéaire (LL), Billes en acier inoxydable, dispositif de retenue et manchon brunis (SP), Joints intégrés aux deux extrémités, A Grade; Utiliser avec 1 in Diameter Classe S Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Precision Steel Ball Bushing bearings offer great improvements in efficiency, productivity, and accuracy over high-friction plain bearings flat-ways.
  • The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications.
  • The steel sleeve anti-friction recirculating ball bushing provides rigid low drag movement – ~100x lower drag coefficient than a plain contact bearing.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • For use with S class Shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal1 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing1.5615 / 1.5620 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5625 / 1.5630 in 
[D], Nominal1.5625 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionBilles en acier inoxydable, dispositif de retenue et manchon brunis (SP) 
GradeA Grade 
Lubrication OptionLubrifié avec lubrifiant linéaire (LL) 
MatériauSteel 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486998860 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight0.38 lb
Wipers, SealsJoints intégrés aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique245 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?