A12N10A5-20M0BP-DEE

A12N10A5-20M0BP-DEE
A12N10A5-20M0BP-DEE

Actuator, 115 V CA, 2200 N, 20 in, Potentiomètre, Flying Leads, Les deux adaptateurs à 0° (standard)

Lead Time:  120 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

DimensionValeur
[A]31 in
[S]20 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurFlying Leads 
IP RatingIP45 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke20 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
RétroactionPotentiomètre 
Screw TypeAcmé 
Tension115 V CA 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique2200 N
Vitesse de déplacement sans charge30 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?