A12N05B5-08M0BP-DEE

A12N05B5-08M0BP-DEE
A12N05B5-08M0BP-DEE

Actuator, 115 V CA, 2250 N, 8 in, Potentiomètre, Flying Leads, Les deux adaptateurs à 0° (standard)

Lead Time:  120 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

DimensionValeur
[A]19 in
[S]8 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurFlying Leads 
IP RatingIP45 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke8 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
RétroactionPotentiomètre 
Screw TypeÀ billes 
Tension115 V CA 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique2250 N
Vitesse de déplacement sans charge61 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?