A12C20B5-14M0BH-DEE

A12C20B5-14M0BH-DEE

Vérin, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Charge dynamique: 4 500 N, bille, 15 mm/s, Longueur de course max.: 14 inch, Commande: Stylet

Délai d'exécution :  6 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1447.14 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robuste et fiable
    • Modèles à vis à billes et Acmé
    • Charge statique jusqu’à 18 kN/4 000 lbf
    • Charge dynamique jusqu’à 9 kN/2 000 lbf
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique
    • Sans entretien
    • Condensateur requis pour faire fonctionner l’actionneur. 115 V ca = 35 µF, réf. 9200-448-002, 230 V ca = 10 µF, réf. 9200-448-003.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 623.6 mm
S 355.6 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Frein Oui avec vis à billes, vis à pas à verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,016 mm / 0,040 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP45
Commande manuelle Yes
Matériau Alliage de zinc peint, acier inoxydable
Course nominale 355,60 mm / 14,00 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 115 Vac
Tolérance de tension 102-130 VAC 60 Hz
Appel de courant max. 2,4 amp
Poids 7,600 kg / 16,755 lbs
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 4 500 N / 1 012 lbf
Charge, statique 18 000 N / 4 047 lbf
Couple antagoniste 11,30 N / 2,54 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 14,99 mm/s / 0,59 in/s
Vitesse min. 11,43 mm/s / 0,45 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?