A122026DD-NBARP

A122026DD-NBARP
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier, 0.750 in, Not Self-Aligning, Fermé, Not Corrosion Resistant, Joints intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 1.625 in
C2 0.056 in
d 0.75 in
D 1.25 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Nombre de circuits à billes 5
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre S
Frotteurs, Joints DD
Poids 0,095 kg / 0,21 lbs
Diamètre nominal 19,050 mm / 0,75 in
Diamètre extérieur 31,750 mm / 1,25 in
Longueur 41,275 mm / 1,625 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 444,822 N / 100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?